Опубликуйте свои продукты
14244W-SM Surface-Mount Enclosure
14244W-SM Surface-Mount Enclosure
14244W-SM Surface-Mount Enclosure
    Benner-Nawman

    14244W-SM Surface-Mount Enclosure

    The exterior service box features a complete exterior-grade surface-mount design made from 16-gauge zinc-coated steel, which has a tan powder-coat finish and includes a plywood backboard and ground bar, and a front-hinged door for secure TV and communication termination.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 16 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 16 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • Box weight is 28 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    14244W-SM Service Box Includes:

    • Enclosure with hinged door
    • 1/2" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts for 3/4" - 1-3/4" conduit; 3 knockouts for 3/4" - 1-1/4" conduit
    • 4-position #4-14 ground bar
    Cпецификация
    • Enclosure TypeExterior, Surface Mounted
      Model #14244W-SM
      Dimensions13-7/8" (W) x 24" (H) x 4" (D)
      Weight28 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14244w-sm-surface-mount-enclosure
    • Тип продукцииLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Группа продукцииSurface-Mount Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)24
    • Ширина (дюймы)13.87
    • Глубина (дюймы)4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительТайвань
    • Масса нетто (фунт)28
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC000261
    • Название ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Описание Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты