Опубликуйте свои продукты
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
    Benner-Nawman

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    A heavy-duty, weather-resistant surface-mount enclosure built from 16-gauge zinc-coated steel with a tan powder-coat finish. It includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, plywood backboard, wire ground bar, and multiple conduit knockouts.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 16 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 16 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 53 lbs. | 24" W x 26" H x 8" D
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    24268W-SM Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts for 3/4" - 2" conduit; 10 knockouts for 3/4" - 1-1/2" conduit
    Cпецификация
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • Тип продукцииLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Группа продукцииSurface-Mount Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)26
    • Ширина (дюймы)24
    • Глубина (дюймы)8
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительТайвань
    • Масса нетто (фунт)53
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC000261
    • Название ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Описание Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты