Опубликуйте свои продукты
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
363612W-UL Surface-Mount Enclosure
    Benner-Nawman

    363612W-UL Surface-Mount Enclosure

    The exterior service box consists of 14-gauge zinc-coated steel material, which provides weather resistance and features a tan powder-coat finish. The service box includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, a plywood backboard, a ground bar, and five conduit knockouts.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 14 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 14 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 129 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    363612W-UL Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar mounted inside
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 12 total knockouts
    Cпецификация
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #363612W-UL
      Dimensions36-1/2" (W) x 37-1/8" (H) x 12-1/8" (D)
      Box Weight129 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Knockouts2 knockouts 3-1/2" to 4-1/2" (for 3" to 4" conduit) & 10 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка363612w-ul-surface-mount-enclosure
    • Тип продукцииLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Группа продукцииSurface-Mount Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)37.12
    • Ширина (дюймы)36.5
    • Глубина (дюймы)12.12
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительТайвань
    • Масса нетто (фунт)129
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC000261
    • Название ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Описание Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты