Уникальная ссылка: | berner-ahc10e |
---|---|
Брэнд: | Berner International |
Тип продукции: | Air Curtains |
Группа продукции: | Architectural Air Curtains |
Высота (дюймов): | 12.25 |
Глубина (дюймов): | 21.25 |
Дата публикации: | 2019-09-30 |
Номер версии: | 2 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/berner/product/berner-ahc10e
Основной материал: | Stainless steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | United States |
Страна-производитель: | United States |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы |
---|---|
Классификация IFC: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Код: | L75263 |
Uniclass 1.4 Описание: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Код: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Описание: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Код: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Описание: | Air curtains |
NBS Reference Код: | 60-36-02 |
NBS Reference Описание: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
Номер OmniClass: | 23-33 31 11 |
Наименование OmniClass: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Название | Значение |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®