Опубликуйте свои продукты
AI08 - Hot Water - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Hot Water - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Hot Water - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Hot Water - Architectural Icon 8 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    AI08 - Hot Water - Architectural Icon 8 Air Curtain

    THE ARCHITECTURAL ICON 8 & 10

    Keeping main entrance applications in mind, Berner’s Architectural Air Curtains:

    • Are quiet, technologically advanced, and beautifully designed
    • Meet the vestibule exception in ASHRAE 90.1-2019 and other energy codes
    • Save energy and support healthy, comfortable environments


    Standard Construction

    Choose from ambient, electric, steam or hot water heat

    • Intelliswitch™ digital controller - ten speeds
    • Cabinet: Clear satin anodized aluminum exterior (Optional: Custom Color or Stainless)
    • Wall or Top Mounting
    • High efficiency, low noise articulating Pro-V Nozzle
    • Filter (washable)
    • Parts Warranty: Ambient - Five years; Heated - Two years

    Architectural Icon 8:

    • Single lengths up to 10’
    • 1/5 hp AC motor(s) (optional: EC motor(s))

    Architectural Icon 10:

    • Single lengths up to 12’
    • 1/2 hp AC motor(s) (optional: EC motor(s))


    Installation & Mounting

    Simple to install, operate & maintain

    • No assembly required
    • Wall mounting system included
    • 1/4” threaded inserts for top mounting
    • Bottom access panel for easy access to internal components

    Options for glass transoms:

    • Rear cover for top mounting to conceal fasteners


    Controls

    Factory installed Intelliswitch™ digital controller:

    • LED clock display
    • Low voltage circuit for unit activation (BMS)
    • External thermostat provision
    • Comfort Plus provision
    • RoHS compliant
    • Temperature Probe (heated units only)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-ai08w
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииArchitectural Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC011301
    • Название ETIMHot water air curtain
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains