Опубликуйте свои продукты
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    For mounting heights to 3'

    Available in single lengths from 18? to 26? Sized and designed specifically for QSR Drive-Thru windows, this air curtain is compact, simple to mount and easy to operate.

    • Chosen by both QSR managers and restaurant designers who are concerned with protecting the comfort of the person working the window, the Berner Drive-Thru Air Curtain is designed to meet the functional needs of the application, to integrate into the space and to keep installation costs to a minimum.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-dtu03
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииCommercial Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7
    • Глубина (дюймы)7.75
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC011749
    • Название ETIMGas fired air curtain
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains