Опубликуйте свои продукты
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (insect control).

    Available in single lengths from 3 ½’ to 12'. Designed specifically for chemical-free insect control at shipping and receiving doors, this durable, all welded construction air curtain mounts outside, above the opening, to maximize its effectiveness."
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-fly16
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииIndustrial Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)33
    • Глубина (дюймы)30
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains