Опубликуйте свои продукты
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Cпецификация
    • DIRECT GAS See mechanical drawings for dimensions. Single-speed T.E.A.O. motor(s) — direct drive Gray powder-coated exterior (optional: custom color or stainless) Split cabinet construction for fan assembly removal Top mounting only High efficiency Pro-V Nozzle Factory mounted duct transition with bottom access panels Factory mounted modulating direct-fired heater with FM/IRI gas train Factory mounted wired heater control cabinet Steel cabinet with gray finish Spark ignited intermittent pilot
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-idc16dg
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииIndustrial Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21
    • Глубина (дюймы)32.25
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains