Опубликуйте свои продукты
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to 6′.

    The Berner Pass-Thru 6 air curtain, used by restaurants, bars, and cafes for pass-thru windows where insect control is desired along with fan speed control.

    • Variable speed control and options suitable for pass-thru windows, concession stands, and indoor/outdoor bar counters
    • Meets food service standards and health department requirements for flying insect control when the window is open
    • UL Outdoor Certified (ambient air curtains)
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 25″ to 120″

    Cпецификация
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-pt06-electric-air-curtain
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииCommercial Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.5
    • Глубина (дюймы)13.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains