Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
berridge/products/b8aa683a-45de-4944-9a5a-bc9a538bb4eb
Главная страница
Категории
Строительство
Крыша
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
Доступно в Соединенные Штаты
Berridge Manufacturing Company
Отслеживать
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
PRODUCT INFORMATION
Historical and authentic “fish scale” textured shingle for gable, sidewall, steep mansard or fascia applications (80°+) with solid sheathing.
Available in 24 gauge steel
8-1/2" x 11-1/2" exposure
Concealed fasteners
Traditional scalloped shingle
MATERIALS
Standard material is 24-Gauge, Galvalume®
Unfinished material is Acrylic Coated Galvalume®
PANEL PROFILE
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
berridge-fish_scale_shingle
Тип продукции
Metal Roof Shingles
Группа продукции
Metal Shingles
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-06-08
Номер версии
2
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.berridge.com/products/berridge-metal-shingles/berridge-fish-scale-shingles/
Инструкции по монтажу
http://berridge.com/wp-content/uploads/2013/03/Berridge-Fish-Scale-Installation-Details.pdf
Техническое описание
http://www.berridge.com/wp-content/uploads/2017/01/Fish-Scale-Shingle-Data-Sheet.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Крыша
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Загрузить
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Загрузить
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Загрузить
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Загрузить