Опубликуйте свои продукты
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Besam-North America
Архив

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаResilience_OHC_FI
  • Тип продукцииSliding
  • Группа продукцииHurricane Resistant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Похожие продукты