Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE Upgrade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Upgrade Swing Gates

3.7 из 5 звезд3.7(16 отзывы)

Manufacture in the USA

Single swing gates with Upgrade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbetafence-upgrade-swing-gates
  • Тип продукцииSwing Gates
  • Группа продукцииUS gates
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки