Опубликуйте свои продукты
GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera
Betafence

GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)

GUARDIAR
The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

ANPR - AUTOMATIC NUMBER-PLATE RECOGNITION
LED BULLET CAMERA
The 2-megapixel CMOS full HD AI access ANPR camera features high color restoration, low illuminance, and built-in white light, suitable for use in parking and access control environments. In the standard entrance scenario (refer to the installation guide), it can detect the vehicles with over 99% capture rate, recognize the plate speeds up to 40kmh (25mph) and structure the vehicle data within the embedded deep-learning algorithm. Provides convenient automatic access and barrier opening to an approved list of residents or personnel.

FEATURES:

> Excellent image quality
> Superior performance for outdoor applications
> Embedded with LPR algorithm
> World-wide license plate recognition
> High vehicle capture rate
> Powerful 2.7-13.5mm motorized lens and white light, ideal for monitor ANPR distance 3-8m (9’-26’)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаguardiar-anpr-led-bullet-camera
  • Тип продукцииGSAS
  • Группа продукцииCamera
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности

Доступно в регионах:

Азия Африка Северная Америка