Опубликуйте свои продукты
GUARDIAR Sentry Retractable Bollards
GUARDIAR Sentry Retractable Bollards
GUARDIAR Sentry Retractable Bollards
    Betafence

    GUARDIAR Sentry Retractable Bollards

    The SENTRY Retractable Bollard range features both electric and manual operated options. This range stands alone in the industry. The all electric design with a wide range of crash ratings and aesthetic options is the number one choice for architects in designing first class buildings and gaining LEEDs certification by contributing up to five categories. Security and system integration are easily tackled with the robust PLC and VFD output capabilities of the SENTRY Retractable Bollard solution. The manual version has similar features and is unique in the fact that it can be upgraded to electric operation at any future time if required.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаguardiar-sentry-retractable-bollards
    • Тип продукцииGUARDIAR
    • Группа продукцииBollards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка