The COMAX® X Reinforcement Continuity System is designed to provide a force-transmitting and structurally engineered connection between reinforced concrete components cast in separate concreting stages. As an all-in-one Reinforcement Continuity System, the COMAX® X is designed for shear force transfer both parallel and perpendicular to the construction joint, providing a mechanically interlocked connection.
The prefabricated reinforcement continuity bars are housed in a galvanized, perforated protective box. The perforated design promotes mechanical interlock at the construction joint and ensures reliable load transfer between the concreting stages.
With a standard length of 1.20 m and a box height of 30 mm, the COMAX® X enables efficient and practical installation of reinforcement connections. Its design allows for easy installation and quick access to the reinforcement continuity bars for connection to the subsequent concreting stage.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |