Опубликуйте свои продукты
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

The versatile Desono CM20DTS 4.25” two-way design built-in ceiling loudspeaker produces a dynamic and warm sound ideal for high-quality background music and voice reproduction. The back can with only 83.5mm (3.287”) built-in depth is probably the shallowest in his kind. The uncompromised sound quality and controlled sound performance makes it suitable for any kind of ceiling structure. The CM20DTS has a rotatable 70/100-volt power tapping selector on the front and offers 16 ohms connectivity. The thin edge grill with integrated neodymium grill fixing magnets will blend this top-notch loudspeaker in any design environment.

Cпецификация
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcm20dts_desono-ceiling
  • Тип продукцииDesono
  • Группа продукцииDesono Ceiling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers