Опубликуйте свои продукты
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM608D 6.5” two-way built-in low impedance loudspeaker is very suitable for the distribution of background music. It provides a warm background sound and can be used with a standard hi-fi amplifier. This loudspeaker is easy to install, due to its handy Quick Fit connector, an in and out push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The RAL paintable thin edge grill makes it easy to integrate high quality background sound with any interior. The CMD608D is the design version of our reference install built-in loudspeaker the CM608.

    Cпецификация
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
    • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers