Опубликуйте свои продукты
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

The DS1398 contains dual, horizontally opposed speakers which produce uniform sound dispersion ideally suited for reverberant under floor cavities or shallow ceiling plenums. An optional mounting bridge is available for use in ceiling plenums where conventional sound masking speakers are not applicable (specify DSSSB-4).

Cпецификация
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаds1398_masking-loudspeaker
  • Тип продукцииCambridge
  • Группа продукцииMasking Loudspeakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers