Опубликуйте свои продукты
EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet
EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet
    Biamp

    EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet

    The EasyConnect MC1 is a cable management grommet installed in a table. Designed to eliminate cable clutter on the tabletop, it can be equipped with up to three cables. The cables can be retracted so that the connectors are recessed inside the grommet for a clean, finished look.
    Cпецификация
      • Configurable: supports up to three cables
      • Supports cables up to 0.25” (6 mm) in diameter
      • Cable connectors are recessed/hidden inside the grommet when not in use
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: miniconnect, cable management

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeasyconnect-mc1_tabletop-solution
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииTabletop Solutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио