Опубликуйте свои продукты
EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker
Biamp

EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker

The EN-SMS6T6-W is a surface mounted speaker made of high density MDF with a steel grill (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range speaker and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block and thermal fuse.

The high-density MDF wood enclosure ensures a resonant sound finished with a rugged metal grill cover made of sheet steel, for extra stability. The proven spring snap closure on the back panel ensures a quick wall mounting. The 100-volt transformer allows settings at 1.5, 3 and 6 watts.

Cпецификация
  • Keywords: en-sms6t6-w, sms6t6, sms6t6-w, ensms6t6, mdf, square, on-wall, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, surface mount, wall mount, background music, paging, pre-recorded message transmissions, message, message transmission, music, vandal-proof, vandal proof, evacuation,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-sms6t6-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
  • Группа продукцииCommercial Loudspeakers En54 24
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers