Опубликуйте свои продукты
IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer
Biamp

IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer

The IV6-118S is a high power 1 x 18' compact, direct-radiating subwoofer designed to complement the full range IV6-1122 elements in any array configuration with deep, impactful low frequency support. Large, balanced ports provide optimal enclosure tuning and even air pressure distribution to the driver cone, reducing distortion and extending system longevity. A FEA-optimized ferrite motor with long linear excursion capabilities provides deep bass response for the enclosure’s size. With 800W @ 8 Ohms of continuous power handling (80V), the IV6-118S subwoofer can be conveniently driven by the same size power amplifier as the IV6-1122 full-range array elements. 

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS 
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well. 

Cпецификация
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаiv6-118s_community-line-array
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Line Array
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers