Опубликуйте свои продукты
IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

I SERIES Modular Vertical Array 600 is a scalable, adaptive sound reinforcement system featuring multiple vertically arrayable elements designed to be used in combination or separately, and with or without splay between cabinets, providing an extensive range of vertical coverage angle and throw distance configurations. The IV6-118SWR is a high power 1 x 18' compact, direct-radiating subwoofer designed to complement the full range IV6-1122WR elements with deep, impactful low frequency support. The subwoofer can be ground-stacked or suspended separately from the main flown array. 

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS 
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well. 

Cпецификация
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, iv6-118swr, iv6 118swr, iv6118swr, iv6, 118swr, wr, iv6 118s wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаiv6-118swr_community-line-array
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Line Array
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers