Опубликуйте свои продукты
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    KUBO5 is a 5.25” two-way loudspeaker with integrated bass reflex port providing a dynamic and fast bass response. The unseen original and timeless KUBO cabinet produces 80 watts dynamic power at 8 ohms. Multiple KUBO loudspeakers can easily be daisy chained via the in & link connection with euroblock connectors. The K-Mount bracket & fixing K-bolts offer a safe and comfortable loudspeaker hook-up. The easy cable management and 140° vertical or horizontal mounting possibility allows you to install the KUBO5 everywhere on any type of wall or ceiling. The intuitive endcaps are very installer-friendly and are kept in place by 14 integrated strong neodymium magnets, hiding all connections and bracket hardware on both sides.

    Available in black or white.

    Cпецификация
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkubo5_desono-surface-mount
    • Тип продукцииDesono
    • Группа продукцииDesono Surface Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers