Опубликуйте свои продукты
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    The OVO3 is a 3' low impedance small design two-way loudspeaker. This speaker is loved for its affordability, sound quality, and elegant design. This newcomer in the OVO Series can be used in more residential places and for background music in smaller retail-stores and restaurants…

    The OVO3 uses a bracket system that allows you to position the loudspeaker in a variety of different angles. In case you want to install the OVO3 on a flat surface, this can easily be done with the supplied pad. The sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble-free musical enjoyment. The wall bracket and shelf mount adaptor are included.

    Cпецификация
    • Keywords: ovo3, ovo3-bl, ovo3-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide, ovo 3, ovo, apart,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаovo3_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
    • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers