Опубликуйте свои продукты
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Qt® Emitters are the backbone of the Qt Quiet Technology Sound Masking System. Qt Emitters are wide dispersion direct field speakers with 1.25” (3.17 cm) drivers and are smaller than a coffee mug. All Qt Emitters come in the adjustable format. These emitters deliver four uncorrelated audio channels, which provide uniform, unobtrusive sound masking. This feature, along with plug and play installation and easy configuration capability, make QtPro systems the most intelligently engineered and most effective sound masking systems on the market today for reducing noise distractions and protecting speech privacy.
Cпецификация
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаqt-emitters_masking-loudspeaker
  • Тип продукцииCambridge
  • Группа продукцииMasking Loudspeakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers