Опубликуйте свои продукты
R.5 2-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5 2-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The 12-inch R.5 comes in three coverage patterns - 60° x 60°, 90° x 40° and 90° x 90°. It is engineered to deliver excellent vocal projection and wideband directivity control. The large LF horn creates substantial pattern control, helping to reduce unwanted room reflections and improve vocal clarity in difficult acoustic environments. The R.5 provides well-controlled midrange directivity and clear, articulate vocals. The high sensitivity, wide frequency response, and excellent projection capabilities over moderate distances make this loudspeaker ideal for many general purpose voice and music applications.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Cпецификация
  • Keywords: compact full-range horn loaded two-way, r.5, r5, r 5, 5

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr-5_community-point-source
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Point Source
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers