Опубликуйте свои продукты
R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The largest member of the coaxial family, the 12-inch R.5COAX features the same high sensitivity and high output as the R.35COAX but with even greater LF extension. Community’s exclusive LF driver and 1-inch exit horn loaded compression driver produce a wide range, smooth musical frequency response with high efficiency, ensuring both high fidelity music reproduction and superb projection of clear intelligible speech with very low distortion.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Cпецификация
  • Keywords: compact full-range coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5coax, r.5 coax, r5coax, r 5 coax, r5, r.5, coax, r-5coax, r-5 coax

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr-5coax_community-point-source
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Point Source
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers