Опубликуйте свои продукты
R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The higher power three-way R.5HP offers higher sensitivity and additional mid range clarity for noisy or reverberant environments. The R.5HP maximizes vocal projection and intelligibility over distance by incorporating a Community M200 midrange compression driver on a coaxially mounted 60° x 40° horn, creating a focused directivity pattern with a pronounced response emphasis in the midrange voice band. The LF and HF contribute significantly to the response, resulting in effortless, realistic voice reproduction that is ideal for voice PA applications in stadiums, fair grounds, or auto racing tracks.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Cпецификация
  • Keywords: compact voice-range optimized high output three-way, r.5hp, r 5hp, r-5hp, 5hp, r5hp

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr-5hp_community-point-source
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Point Source
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers