Опубликуйте свои продукты
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
    Biamp

    REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W

    Our newest single channel professional power amplifier the REVAMP1120T is a unique and versatile design with 1 x 120 watts output power @ 100 volts (or @ 4 ohms). The REVAMP1120T is a class-D amplifier with a built-in galvanic separated toroidal output transformer free of external influences and disturbances. Convection-cooled and excluded from cooling fans this amplifier is reliable, maintenance-free, silent and dust-free.

    The rear clip LED indication on the input gain together with the ease of installation via multiple input and link connection options make the REVAMP1120T the preferred installer’s choice. Completely built in a 1U chassis without front control the REVAMP1120T is bound to become a staple in the small and mid-sized fixed install audio market.

    Cпецификация
    • Keywords: revamp1120t, revamp 1120t, 1120t, revamp, 1 output channel, 1x120 output, digital power amplifier, power amp, 1x120w, 1x120watt, 1x120 watt, 120watt, 120w, 120 watt, class-d, class d, class-d amplifier, amplifier, amp, switching mode power supply, 1 line input, 1 input, 1 output,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrevamp1120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Power Amplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers