Опубликуйте свои продукты
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
    Biamp

    REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W

    Immaculate sound performance, extremely reliable, maintenance-free -- this is how we would describe our latest REVAMP2120T. This 2-channel digital power amplifier provides 2 x 120 watts output power @ 100 volts or @ 4 ohms, that can easily be bridged into a powerful 240 watts @ 100 volts or 8-ohm single amplifier. The REVAMP2120T is a convection cooled class-D amplifier without built-in fans which ensures that the amplifier is noiseless and dust-free. The ergonomic and efficient 1U design has a galvanic separated toroidal output transformer built in to avert external influences & disturbances. During the configuration of the input gain the rear clip LED indicator can be used for a fast and easy installation. The multiple inputs and link connectors make the REVAMP2120T a versatile and installer-friendly amplifier superior to any other in the fixed install market.

    Cпецификация
    • Keywords: revamp2120t, revamp 2120t, 2120t, power amp, 2-channel, 2 channel, class-d, class d, 2x120w, 2x120 watts, bridgeable, no fan, noiseless, convection,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrevamp2120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Power Amplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers