Опубликуйте свои продукты
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
    Biamp

    REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W

    REVAMP4240T is a professional 4-channel digital power amplifier with 4 x 240-watt output power @ 100 volt, but the unit is also bridgeable to 2 x 480 watts @ 100 volt. The unit incorporates a high efficiency SMPS power supply and outputs with efficient Class D output topology.

    REVAMP4240T is the ideal amplifier for applications with 4 zones in mono, 2 zones in stereo or even bridged dual mono or bridged stereo systems. This amplifier contains an intelligent variable speed cooling fan that only will be activated in case of emergency.

    In order to match each input to its respective source the input sensitivity can be adapted to your needs. The input stage also features a built-in 250 Hz HP-filter to optimize the system for use on horn speakers.

    Cпецификация
    • Keywords: revamp4240t, revamp 4240t, 4240t, 4-channel, bridgeable, power amp, power amplifier, 4x240w, 4x240 watts, class-d, class d, smps power supply, cooling fan, 4 zones, 2 zones, stereo zone, bridged,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrevamp4240t_commercial-audio-power-amplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Power Amplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers