Опубликуйте свои продукты
Vocia® ELD-1 End Of Line Device
Vocia® ELD-1 End Of Line Device
    Biamp

    Vocia® ELD-1 End Of Line Device

    The ELD-1 is a networked safety device for use with all Vocia amplifiers and is an integral part of standards-compliant voice evacuation and paging notification systems.
    Cпецификация
      • Line monitoring
      • Looks for inaudible signal from Vocia amplifier module
      • Power over Ethernet (PoE)
      • Reports shorts or opens in the speaker line to the network
      • Surface mountable
      • Status LED
      • Removable terminal block connector
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia eld-1, vocia eld1, vocia eld 1, eld-1, eld 1, eld1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvocia-eld-1_monitor
    • Тип продукцииVocia
    • Группа продукцииMonitors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети