Опубликуйте свои продукты
100/P - PRESS FITTING
BIANCHI F.LLI

100/P - PRESS FITTING

Low lead connection with press-fit end "V" profile.

Bianchi Fittings Series 100 can be used  in the different systems applications (BSP union thread art.100, NPT union thread art.100/1, union solder art. 100/S,  union press art. 100/P, PEX 1807 art. 100/X.)

Cпецификация
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка100-P
  • Тип продукцииRadiator valves and heating products
  • Группа продукцииThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC003023
  • Название ETIMFitting with 1 connection
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings