Опубликуйте свои продукты
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD
BIANCHI F.LLI

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Bianchi F.lli linear manifolds  are the perfect solution for water sanitary or heating systems, which can be assembled together to create extended manifolds.

A full range of plastic boxes art. 270 can be used to built-in the manifolds inside the wall, together with mouting brackets art. 270CS.

Yellow and nichel plated finishing available.

Available from 2 to 5 outlets.

Cпецификация
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка202
  • Тип продукцииManifolds
  • Группа продукцииLinear forged manifolds
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEC010298
  • Название ETIMManifold valve
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING