Уникальная ссылка: | 202B |
---|---|
Брэнд: | BIANCHI F.LLI |
Тип продукции: | Manifolds |
Группа продукции: | Linear manifolds with valves |
Дата публикации: | 2020-03-03 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations.
Nickel plated on the external surface.
Available from 2 to 4 outlets.
MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM
TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"
Ссылка на продукцию: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/bianchi-f-lli/product/202b
Основной материал: | Brass |
---|---|
Вспомогательный материал: | Brass |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Категория BIMobject: | Сантехника - Клапаны |
---|---|
Классификация IFC: | Distribution Flow Element |
Название по ССКПУ ООН: | Plumbing fixtures |
Код ССКПУ ООН: | 3018 |
Uniclass 1.4 Код: | JS |
Uniclass 1.4 Описание: | Piped supply systems |
Uniclass 2.0 Код: | EE-55 |
Uniclass 2.0 Описание: | Piped Supply Elements |
Uniclass 2015 Код: | Ss_55_70 |
Uniclass 2015 Описание: | Water distribution and supply systems |
NBS Reference Код: | 55 |
NBS Reference Описание: | Piped Supply Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 35 20 13.19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Hydraulic Manifolds |
Номер OmniClass: | 23-39 21 13 21 |
Наименование OmniClass: | Manifolds |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Название | Значение |
---|---|
Connection Size | 0.75 in |
Handle Type | Plastic |
Working Pressure | 10 Pa |
BIMobject®