Опубликуйте свои продукты
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES
BIANCHI F.LLI

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Bianchi F.lli manifolds with ball valve are the perfect solution for water heating systems. The handles have a 90° angle, making very easy opening and closing operations.

Nickel plated finishing.

Available from 2 to 4 outlets.

Cпецификация
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка203C
  • Тип продукцииManifolds
  • Группа продукцииLinear manifolds with valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEC010298
  • Название ETIMManifold valve
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING