Опубликуйте свои продукты
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER
BIANCHI F.LLI

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Ball valve with pipe union, thermometer and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing. 

The thermometer assembled on the valve's body, directly in contact with the fluid, can quickly give a precise measure of the fluid temperature in Celsius and Fahrenheit.

Cпецификация
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка422M
  • Тип продукцииValves for water
  • Группа продукцииBall valves with pipe union
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011343
  • Название ETIMBall valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC