Опубликуйте свои продукты
425BZ - DZR BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8 из 5 звезд4.8(22 отзывы)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Cпецификация
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка425BZ
  • Тип продукцииValves for water
  • Группа продукцииDzr ball valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011343
  • Название ETIMBall valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC