Опубликуйте свои продукты
658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)
BIANCHI F.LLI

658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

Cпецификация
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка658
  • Тип продукцииRadiator valves and heating products
  • Группа продукцииThermostatic mixing valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011516
  • Название ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING