Опубликуйте свои продукты
C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS
BIANCHI F.LLI

C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Bianchi F.lli manifolds for underfloor heating systems with flowmeters and thermostatic valves are the perfect solution for underfloor heating systems.

Flow adjustment can be easily done thanks to the high quality flowmeters that are installed on the back flow circuit manifold. Terminal parts are equipped with a water drain ball valve and manual/automatic air discharge valves. Ball valves with thermometers art. 422M can be used to shut off the heating system. 

Available from 2 to 12 outlets. The manifolds are delivered already assembled with brackets art. 271.

Cпецификация
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC342A-C3502A
  • Тип продукцииManifolds
  • Группа продукцииPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEC010298
  • Название ETIMManifold valve
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING