Опубликуйте свои продукты
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    4.5 из 5 звезд4.5(26 отзывы)
    • Control with included premium remote, free mobile app, or with voice control through Amazon Alexa and Google Assistant.
    • Optimize comfort and energy savings by connecting to ecobee smart thermostat to automatically adjust the fan.
    • Built in temperature, humidity, and motion sensors (SenseME Technology).
    • ENERGY STAR Most Efficient 2019.
    • Recommended for indoor spaces up 20-ft by 20-ft with flat ceilings 8-ft to 9.5-ft tall.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa #GoogleAssistant

    Cпецификация
    • Technical Details

      Item Weight: 16.5 pounds
      Package Dimensions: 36 x 14 x 12 inches
      Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
      Color: White
      Material: Black Oxide
      Power Source: DC
      Wattage: 15.60
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Air Flow Capacity: 5629 CFM
      Type of Bulb: led
      Switch Style: Remote
      Certification: energy_star
      Special Features: Quiet
      Usage: Indoor use only, Commercial/Residential
      Included Components: Batteries
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Description Pile: battery_type_aaa
      Assembled Diameter: 52 inches

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBig-Ass-Fans-Haiku-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Тип продукцииCeiling Fan
    • Группа продукцииIndoor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19
    • Наименование OmniClassFans