Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Bench

Уникальная ссылка: bench
Брэнд: BikeKeeper
Тип продукции: BikeKeeper
Группа продукции: Outdoor furniture
Дата публикации: 2016-08-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Outdoor Furniture
Классификация IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Код: L84553
Uniclass 1.4 Описание: Outdoor
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 Описание: Benches
Номер OmniClass: 23-11 29 13 11
Наименование OmniClass: Exterior Benches

BIMobject®