Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Bench with a Backrest

Уникальная ссылка: benchwithabackrest
Брэнд: BikeKeeper
Тип продукции: BikeKeeper
Группа продукции: Outdoor furniture
Ширина (мм): 1940
Высота (мм): 600
Глубина (мм): 1096
Дата публикации: 2016-08-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 30

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Outdoor Furniture
Классификация IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Код: L84553
Uniclass 1.4 Описание: Outdoor
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Описание: Street and site benches
Номер OmniClass: 23-11 29 13 11
Наименование OmniClass: Exterior Benches

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию