Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Bin With Cigarrette Tray

Уникальная ссылка: binwithcigarrettetray
Брэнд: BikeKeeper
Тип продукции: BikeKeeper
Группа продукции: Outdoor furniture
Высота (мм): 40
Дата публикации: 2016-08-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
BIN BKP 402
free-standing or imbedded,
equipped with ash trays


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 10

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Outdoor Furniture
Классификация IFC: Furnishing Element
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_07_96
Uniclass 2015 Описание: Waste bins
Номер OmniClass: 23-39 45 25 13
Наименование OmniClass: Solid Waste Bins

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию