Опубликуйте свои продукты
Executive
Biodrier

Executive

The Biodrier Executive is a breakthrough in hand drying. It uses a high power motor to create warm air that will dry your hands in ten seconds flat. It’s elegant, ultra-modern, and a joy to use. It’s also better for the environment thanks to its low power consumption. And it’s much more hygienic than alternatives. A triple antibacterial grade 13 HEPA filter prevents the spread of bacteria and viruses, keeping the unit clean and hygienic at all times.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbio_exe
  • Тип продукцииHand dryer
  • Группа продукцииExecutive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-02-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)660
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)230
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815