Опубликуйте свои продукты
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Cпецификация
    • prepaint steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBIO010004
    • Тип продукцииMetal cladding
    • Группа продукцииProfiled wall cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1030
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)6.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши