Опубликуйте свои продукты
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Архив

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Cпецификация
    • prepaint steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBIO010006
    • Тип продукцииMetal cladding
    • Группа продукцииProfil 1000 45
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)7.18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши