Опубликуйте свои продукты
Nak single deckchair
Nak single deckchair
Nak single deckchair
Nak single deckchair
    Bivaq
    Архив

    Nak single deckchair

    4.3 out of 5 stars4.3(19 reviews)
    Nak is a versatile program of sofas and loungers with clean lines that can change its image and function by simply placing or removing the backrests or armrests incorporated in the cushions of each element. The Nak deckchair incorporates a cushion that allows you to enjoy it in an even more comfortable and relaxed way.  It is ideal for intensive use in collective facilities.
    Cпецификация
    • Structure produced with extruded aluminum and finished with powder coating polyester. Removable cushions. See available powder coating colors and fabrics in the product link. Other available items: waterproof outer cover.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnaksingledeckchair
    • Тип продукцииDeckchair
    • Группа продукцииNak
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings