Опубликуйте свои продукты
Sit footstool
Sit footstool
    Bivaq
    Архив

    Sit footstool

    Sit is a collection with a modern and contemporary image. The solid aluminum plate structure and the “sled” type leg, give the Sit Collection a much higher resistance than other outdoor products. The wide range of elements that compose this furniture collection allow to furnish in an integral and homogeneous way, outdoor areas for different uses: dining area, bar, chill out, etc…
    Cпецификация
    • Structure produced with extruded aluminum and finished with polyester paint. Removable cushions. See available powder coating colors and fabrics in the product link. Other items available: waterproof outer cover.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsitfootstool
    • Тип продукцииModular sofa
    • Группа продукцииSit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)42
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)88
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)23
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Похожие продукты

    4.6 out of 5 stars 4.6 (8)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (14)
    4.9 out of 5 stars 4.9 (11)