Опубликуйте свои продукты
Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
BLUCHER

Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

4.3 из 5 звезд4.3(12 отзывы)
Series BT12 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 12in.(300mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаseriesbt12
  • Тип продукцииChannel
  • Группа продукцииTrench Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-08
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка